Alat berat kehutanan tangguh dan bertenaga besar yang siap untuk attachment Anda. Jaminan penuh, dukungan suku cadang dan perawatan cepat serta mudah menegaskan komitmen Cat pada industri kehutanan. Opsi penebangan kayu yang dirancang khusus memberikan keandalan dan ketahanan pengoperasian.
  • Daya Bersih Flywheel,
    157 hp
    117 kW
     to 
    204 hp
    152 kW
  • Kehutanan Umum (HW),
    59315 lb
    26900 kg
     to 
    81466 lb
    36952 kg
  • Torsi Ayun — Kehutanan Umum,
    45611 lb ft
    61.8 kN·m
     to 
    63664 lb ft
    86.3 kN·m
» Lihat Seluruh Lini Produk


  • Daya Bersih Flywheel,
    138 hp
    103 kW
  • Bobot Kerja,
    48752 lb
    22160 kg
  • Diameter,
    5.12 in
    102 mm
  • Kapasitas Silinder,
    389 in3
    6.37 L
  • EEC 80/1269,
    138 hp
    103 kW
  • ISO 9249,
    138 hp
    103 kW
  • SAE J1349,
    138 hp
    103 kW
  • Langkah,
    5.12 in
    130 mm
  • Bobot Kerja — Std Undercarriage,
    48752 lb
    22160 kg
  • Kecepatan Ayun,
    11.5 RPM
    11.5 RPM
  • Torsi Ayun,
    45600 lb ft
    62 kN·m
  • Sistem Pendinginan,
    6.6 gal
    25 L
  • Oli Engine,
    8 gal
    30 L
  • Final Drive (masing-masing),
    2.6 gal
    10 L
  • Kapasitas Tangki Bahan Bakar,
    108 gal
    410 L
  • Sistem Hidraulik (termasuk tangki),
    69 gal
    260 L
  • Tangki Hidraulik,
    32 gal
    120 L
  • Penggerak Ayun,
    2.1 gal
    8 L
  • Silinder Bucket Famili B1 — Diameter,
    4.7 in
    120 mm
  • Silinder Bucket Famili B1 — Langkah,
    43.5 in
    1104 mm
  • Silinder Boom – Diameter,
    4.7 in
    120 mm
  • Silinder Boom – Langkah,
    49.6 in
    1260 mm
  • Sistem Utama — Aliran Maksimum (Total),
    54 gal/min
    205 L/min
  • Tekanan Maksimum — Peralatan,
    5076 psi
    35000 kPa
  • Tekanan Maksimum — Ayun,
    3626 psi
    25000 kPa
  • Tekanan Maksimum — Travel,
    5076 psi
    35000 kPa
  • Sistem Pilot — Aliran Maksimum,
    8.6 gal/min
    32.4 L/min
  • Sistem Pilot — Tekanan Maksimum,
    566 psi
    3900 kPa
  • Silinder Stick — Diameter,
    5.5 in
    140 mm
  • Silinder Stick – Langkah,
    59.2 in
    1504 mm
  • Gaya Tarik Drawbar Maksimum,
    46310 lb
    206 kN
  • Kecepatan Travel Maksimum,
    3.4 mph
    5.5 km/h
» Lihat Seluruh Lini Produk

 

Produk & Layanan Cat

Lini produk perlengkapan Cat, terdiri atas lebih dari 300 produk untuk perlengkapan kontruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri, dan memiliki beragam penawaran untuk layanan yang terkait.

Perusahaan Kami

Caterpillar adalah produsen peralatan konstruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri serta lokomotif diesel-listrik terbesar di dunia..