Paver yang dilengkapi track menawarkan keunggulan traksi untuk proyek menantang yang memiliki kondisi permukaan tanah buruk atau kebutuhan untuk mendorong unit pengangkut besar naik ke kemiringan curam. Sistem undercarriage Mobil-Tracâ„¢ memberikan mobilitas yang ditingkatkan dan operasi yang senyap dan mulus. Beberapa model tersedia dengan track baja untuk pemakaian yang dapat diandalkan dan pemeliharaan yang murah.Semua model memiliki sistem pengumpan material dengan kontrol konveyor dan auger individual yang didesain untuk memberikan aliran material yang berkelanjutan bebas segregasi ke screed. Sistem ventilasi menghilangkan asap dari saluran konveyor dan ruang auger serta mengarahkan asap agar menjauhi operator untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman.
  • Bobot Kerja Maksimum,
    9921 lb
    4500 kg
     to 
    44558 lb
    20211 kg
  • Daya Kotor,
    46 hp
    34.1 kW
     to 
    225 hp
    168 kW
  • Kapasitas Silinder,
    135 in3
    2.21 L
» Lihat Seluruh Lini Produk


Paver yang dilengkapi roda ini menawarkan mobilitas tinggi untuk proyek yang memerlukan banyak pergerakan paver dengan undercarriage penyerap guncangan yang mendorong pengaspalan jalan yang mulus. Paver beroda dari Cat memiliki horsepower yang tinggi dan opsi penggerak semua roda untuk menangani pekerjaan paling berat. Bantuan pengemudian menghasilkan radius belok yang sangat kecil agar paver ini dapat beradaptasi dengan operasi di tempat yang sempit. Sistem ventilasi menghilangkan asap dari saluran konveyor dan ruang auger serta mengarahkan asap agar menjauhi operator untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Kontrol Kerataan dan Kemiringan opsional Cat menghasilkan kemulusan permukaan yang sempurna. Berbagai alat perataan memungkinkan Paver Cat mengubah permukaan kasar menjadi jalan yang halus.
  • Bobot Kerja Maksimum,
    39044 lb
    17710 kg
     to 
    43008 lb
    19508 kg
  • Daya Kotor,
    142 hp
    106 kW
     to 
    225 hp
    168 kW
  • Kapasitas Hopper,
    219 ft3
    6.2 m3
     to 
    251 ft3
    7.1 m3
  • Radius Belok Sisi Dalam,
    1.5 ft
    .5 m
     to 
    4.66 ft
    1.4 m
  • Kecepatan Pengaspalan Maksimum dengan Screed Tamper Bar,
    82 ft/min
    25 m/min
  • Kecepatan Pengaspalan Maksimum dengan Screed Getar,
    200 ft/min
    61 m/min
     to 
    255 ft/min
    78 m/min
  • Kecepatan Travel Maksimum,
    7 mph
    11 km/h
     to 
    12 mph
    20 km/h
  • Maksimum Lebar Pengaspalan,
    20.17 ft
    6.15 m
     to 
    26.33 ft
    8 m
  • Lebar Pengaspalan Minimum,
    6 ft
    1.83 m
     to 
    8 ft
    2.44 m
  • Tinggi Dump Truck,
    21 in
    545 mm
     to 
    23 in
    585 mm
  • Lebar Pintu Masuk Truk,
    10.5 ft
    3.2 m
     to 
    11.58 ft
    3.52 m
  • Panjang dengan Push Roller dan Screed Terbesar,
    20 ft
    6.11 m
     to 
    22.3 ft
    6.8 m
  • Tinggi Maksimum,
    12.2 ft
    3.72 m
     to 
    12.58 ft
    3.84 m
  • Lebar Pengoperasian Traktor,
    10.83 ft
    3.31 m
     to 
    11.83 ft
    3.6 m
  • Tinggi Pengangkutan,
    9.25 ft
    2.82 m
     to 
    10.17 ft
    3.1 m
  • Lebar Transport, Hopper Dinaikkan, Gerbang Ujung Screed Terpasang,
    8.67 ft
    2.72 m
     to 
    10.66 ft
    3.24 m
  • Lebar Transport, Hopper Dinaikkan, Gerbang Ujung Screed Dilepas,
    8.17 ft
    2.5 m
     to 
    9.83 ft
    3 m
  • Kapasitas Tangki Bahan Bakar,
    50 gal
    189 L
     to 
    92 gal
    348 L
» Lihat Seluruh Lini Produk


Screed Cat® dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan aplikasi pengaspalan apa pun - dari jalan tol, jalan kota hingga tempat parkir. Meski pun disetel untuk lebar pengaspalan maksimum, Screed Cat masih fleksibel karena desain tabung pemandu yang unik dan kuat. Pilih ekstensi screed hidraulik yang dipasang di depan atau belakang, keduanya dengan rangka utama berdaya luas opsional. Caterpillar memiliki jajaran screed getar dan tamper bar untuk mencakup semua lebar pengaspalan sembari menghasilkan lapisan dengan kepadatan yang tinggi di aspal mau pun material granular. Kontrol yang mudah digunakan pengguna mempermudah pengaturan tamper dan frekuensi getaran agar sesuai dengan laju produksi, kedalaman pengaspalan, dan kecepatan pengaspalan. Operator dapat dengan mudah menyesuaikan waktu ramp untuk kecepatan pemadatan. Screed Cat mudah diatur untuk menghaluskan sambungan melintang secara konsisten dan meminimalkan keausan pelat screed. Rangka tugas berat di screed 2,5 m (8,0') dan 3,0 m (10') memungkinkan pemasangan ekstensi screed yang dibautkan untuk pengaspalan ekstra lebar.
  • Bobot dengan Pemanas Listrik,
    6450 lb
    2925 kg
     to 
    8233 lb
    3730 kg
  • Lebar Pengaspalan Maksimum,
    20.17 ft
    6.15 m
     to 
    26.3 ft
    8 m
  • Bobot dengan Pemanas LPG,
    8466 lb
    3840 kg
  • Lebar Pengaspalan Minimum,
    6 ft
    1.83 m
     to 
    8.3 ft
    2.55 m
  • Tinggi,
    6.35 ft
    1.9 m
     to 
    7.08 ft
    2.15 m
  • Panjang, Depan ke Belakang, Gerbang Ujung Dipasang,
    6.83 ft
    2.08 m
     to 
    7.44 ft
    2.27 m
  • Panjang, Depan ke Belakang, Gerbang Ujung Dilepas,
    5 ft
    1.52 m
     to 
    5.83 ft
    1.78 m
  • Lebar Minimum, Gerbang Ujung Dipasang,
    8.83 ft
    2.7 m
     to 
    8.92 ft
    2.73 m
  • Lebar Minimum, Gerbang Ujung Dilepas,
    8 ft
    2.46 m
     to 
    8.3 ft
    2.55 m
  • Ketebalan Pelat Screed,
    .5 in
    13 mm
     to 
    .6 in
    15 mm
  • Lebar Pelat Screed, Depan ke Belakang, Perpanjangan,
    15 in
    400 mm
     to 
    18 in
    457 mm
  • Lebar Pelat Screed, Depan ke Belakang, Screed Utama,
    15 in
    400 mm
     to 
    18 in
    457 mm
» Lihat Seluruh Lini Produk

 

Produk & Layanan Cat

Lini produk perlengkapan Cat, terdiri atas lebih dari 300 produk untuk perlengkapan kontruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri, dan memiliki beragam penawaran untuk layanan yang terkait.

Perusahaan Kami

Caterpillar adalah produsen peralatan konstruksi dan pertambangan, engine diesel dan gas alam, turbin gas industri serta lokomotif diesel-listrik terbesar di dunia..